GCAIF96
OFC MLT universel : ARAMID + LSZH avec 8 tubes de Ø 1,9 mm 96f SM OS2 G.657.A2.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Existence de 8 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 96 fibres (8t x 12f) SM OS2 G.657.A2.