GCAJ808
OFC MLT universel : ARAMIDE + LSZH avec 12 tubes de 1,9 mm de Ø 108f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Réalisé à partir de 12 tubes d'un diamètre de 1,9 mm avec 108 fibres (9t x 12f)SM OS2 G.652.D et G.657.A1.