GCCJ820
OFC MLT universel : FILS DE VERRE + CST + LSZH avec 12 tubes de Ø 1,9 mm 120f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils de verre comme élément de résistance, blindage en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 12 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 120 fibres (10t x 12f) SM OS2 G.652.D et G.657.A1.