GCDHD12

OFC MLT universel : ARAMIDE + LSZH + CST + LSZH avec 6 tubes de Ø 1,9 mm, 12f MM OM3.

...
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance, Gaine intérieure low smoke zero halogen, blindage en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Réalisé à partir de 6 tubes de 1,9 mm de diamètre avec 12 fibres (1t x 12f) MM OM3.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme le réseau de base industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux pour le secteur industriel, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre Nombre de fibres Couleur de la sous-unité
OM3 12 Code TIA (Gxxxxxx.T) : bleu

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Élément de résistance centrale

GRP

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Fils d'aramide hydrofuges + ruban

Poids câble en vrac

200 kg/km

Caractéristiques des sous-unités

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre de places de sous-unités

6

Fibres par sous-unité

12

Caractéristiques de la gaine

Nombre de gaines

Gaine double

Type d'armure

Ruban en acier ondulé

Gaine intérieure

Diamètre nominale

8,5 mm

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Fil de déchirement
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 13,5 mm Oui

Tableau de notes

Couleur standard : noir. Couleurs disponibles : noir, orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, vert citron

Caractéristiques optiques

Atténuation max. à 1300 nm

0,9 dB/km

Atténuation max. à 850 nm

2,9 dB/km

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description Norme testée Exigence/Valeur Selon les spécifications de la famille
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E6 270 mm IEC 60794-3-10
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 270 mm IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 2850 N (641 lbf) IEC 60794-3-10
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 950 N (214 lbf) IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +70° C

Plage de température d'installation

-5° C à +50° C

Plage de température de stockage

-30° C à +70° C

Matériau du produit

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

Normes

Inflammabilité IEC

IEC 60332-1-2

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

IEC 60332-3-22

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max.

10 µS / mm

CEI 60754-1 - Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min.

4,3

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

IEC 60794-1-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 12-12-2023