GCDIE96
OFC MLT universel : ARAMIDE + LSZH + CST + LSZH avec 8 tubes de Ø 1,9 mm, 96f MM OM4.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance, Gaine intérieure low smoke zero halogen, blindage en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 8 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 96 fibres (8t x 12f) MM OM4.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure