123105A
RS-485, 1 paire, 22 AWG, TC à toronnage, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine en PVC, CM, PLTC, résistant à la lumière
RS-485, 120 Ohm, 1 paire 22 AWG (7x30) solation Datalene® en cuivre étamé, feuille d'aluminium sur l'ensemble + tresse en cuivre étamé 65 %, gaine en PVC, Armure imbriquée en aluminium, gaine en PVC, CM, PLTC, RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Haute fréquence (nominale/typique)
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Ressources