23500D

ACIC 300V, TC multibrins 6 paire n° 16, XLPE Ins E1, IS/OS, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC, 90C humide 105C sec CSA HLABCD SUN RES -40C

...
Câble d'instrumentation TC-ACIC 300 V canadien, 6 paires 16 AWG (7x24) cuivre étamé, isolation XLPE E1 code couleur, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine intérieure en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine extérieure en PVC, 90C humide 105C sec CSA HLABCD SUN RES -40C
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 6 16 AWG 7x24 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,64 mm (0,025 po) 2,74 mm (0,108 po) Noir et blanc et numéroté
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Paire(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine intérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,6 mm (0,063 po) 18,7 mm (0,736 po) Noir
Armure
Type et matériau de l'armure Épaisseur de l'armure Diamètre sur armure
AIA – Armure imbriquée en aluminium 0,64 mm (0,025 po) 24,4 mm (0,961 po)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,052 po) 1,065 po Oui

Diamètre total du câble (nominal)

1,065 po

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne
4,6 Ohm/1000 pi 5,4 Ohm/1000 pieds (18 Ohm/km)
Voltage
Tension nominale
300 V (CEC ACIC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
Sec : de -40 °C à +105 °C, humide : de -40 °C à + 90 °C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
12,72 po (323,1 mm) 12,72 po

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

484 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Conformité CEC / C(UL)

ACIC, HLABCD, ACIC

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.361 Date de révision : 04-01-2024

Références des pièces
Article n° Type de présentation UPC
23500D 0602500 Bobine 612825322085
23500D 0605000 Bobine 612825322108