23507D
ACIC 300V, 1 tri n° 16 TC toronné, XLPE Ins E1, OS, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC, 90C sec/humide CSA HLBCD RÉSISTANT AU SOLEIL -40C
Câble d'instrumentation TC-ACIC 300 V canadien, 1 triade 16 AWG (7x24) en cuivre étamé, isolation XLPE E1 code couleur, blindage Beldfoil® général, gaine intérieure en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine extérieure en PVC, 90C sec/humide CSA HLBCD RÉSISTANT AU SOLEIL -40C
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Ressources
Bulletins produits