23509
ACIC 300V, TC multibrins 4 paire n° 16, Isolation PVC E1, IS/OS, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC, 105C sec 75C humide CSA HLABCD RÉSISTANT AU SOLEIL -40C
Câble d'instrumentation TC-ACIC 300 V canadien, 4 paires 16 AWG (7x24) cuivre étamé, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine intérieure en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine extérieure en PVC, 105C sec 75C humide CSA HLABCD RÉSISTANT AU SOLEIL -40C
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure