29004

600 V ACIC, (3) 16 AWG (7x24) BC + masse, XLPE/PVC/PVC, armure AIA

...
Trois conducteurs en cuivre brut 16 AWG (7x24) et fil de terre en cuivre brut, isolation en polyéthylène réticulé, gaine intérieure en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine extérieure en PVC.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Applications électriques et de commande jusqu'à 600 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 3 16 AWG 7x24 BC – Cuivre brut
Fil de terre 1 16 AWG 7x24 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,76 mm (0,030 po) 0,118 po (3,00 mm) Blanc et numéroté, noir et numéroté
Fil de terre XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,76 mm (0,030 po) 0,118 po (3,00 mm) Vert
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine intérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement Couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,2 mm (0,047 po) 9,73 mm (0,383 po) Oui Noir

Tableau de notes

Séparateur CORR. Ruban MYLAR

Armure
Type et matériau de l'armure Épaisseur de l'armure Diamètre sur armure
AIA – Armure imbriquée en aluminium 0,64 mm (0,025 po) 15,4 mm (0,608 po)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,052 po) 0,712 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,712 po

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
Conducteur(s) 4,45 Ohm/1000 pi 18 ampères par conducteur à 30° C
Fil de terre 14,6 Ohm/km (4,45 Ohm/1000 pi) 19 ampères par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale
600 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-40° C à +90° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
217 mm (8,54 po) 8,54 po

Tension de traction maximum

64,77 kg (142,8 livres)

Poids câble en vrac

213 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Conformité CEC / C(UL)

HL, ACIC

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.198 Date de révision : 27-03-2024