1000A

Thermocouple type JX, 1 Pr #16 Solide, Isolation PVC blanc, Rouge, OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG

...
Thermocouple type JX, 1 paire 16 AWG (plein) fer + constantan, Isolation PVC blanc, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …),Thermocouple, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC)

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 16 AWG Uni fer et Constantan
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,53 mm (0,021 po) 2,4 mm (0,093 po) Blanc et rouge
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (16x30)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,94 mm (0,037 po) 6,71 mm (0,264 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,71 mm (0,264 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Capacité nominale conducteur-Grnd Courant maximum
Paire(s) 24 Ohm/1000 pi (82 pF/m) (25 pF/pi) (170 pF/m) (51 pF/pi) 0,18 µH/pied
121 Ohm/1000 pieds (397 Ohm/km) 18 A par conducteur @ 30° C

Tableau de notes

Conducteur DCR (nom.) : 24 Ohm/1000 pi (fer), 121 Ohm/1000 pi (Constantan)

Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG, AWM 2464), 150 V (ITC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
3,1 po (79 mm) 3,1 po (79 mm)

Tension de traction maximum

38 kg (83 livres)

Poids câble en vrac

38 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA MC 96.1-1982 Type JX

Notes sur le produit

Notes

Le Constantan est une marque déposée de Hoskins Manufacturing Company.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.602 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1000A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825102588 C
1000A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825102595 C Z