1091A

Instrumentation, 20 Pr #20+22 Str BC, Isolation PVC E1, IS/OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG

...
Instrumentation UL, 20 pair 20+22 AWG (7x28) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 20 20 AWG 7x28 BC – Cuivre brut
Fil(s) de comm. 1 22 AWG 7x30 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,46 mm (0,018 po) 1,8 mm (0,071 po) Noir, blanc et numéroté
Fil(s) de comm. PVC – Chlorure de polyvinyle 0,48 mm (0,019 po) 1,7 mm (0,066 po) Orange
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Paire(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Fil(s) de comm. Sans blindage
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,6 mm (0,063 po) 21,4 mm (0,843 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

21,4 mm (0,843 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
Paire(s) 9,5 Ohm/1000 pieds (31 Ohm/km) (98 pF/m) (30 pF/pi) (180 pF/m) (55 pF/pi) 3 A par conducteur @ 25° C
Fil(s) de comm. 48,2 Ohm/km (14,7 Ohm/1000 pi)
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMG, PLTC, UL AWM 2464), 150 V (ITC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
210 mm (8,4 po) 210 mm (8,4 po)

Tension de traction maximum

347 kg (765 livres)

Poids câble en vrac

372 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (Chargement FT4), FT4, T-29-520, 1202.

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.542 Date de révision : 11-01-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur Note de bas de page
1091A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi C Z