1114A

Thermocouple de type EX, 1 Pr #16 Solide, Isolation en FEP blanc, Rouge, OS, gaine en FEP violette, 300 V PLTC CL2P 200C résistant à la lumière

...
Thermocouple de type EX, 1 Paire 16AWG (massif) Chromel+Constantan, Isolation FEP blanc, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en FEP violette, PLTC CL2P 200C résistant à la lumière
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …),Thermocouple, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC)

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 16 AWG Uni Chromel & Constantan
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Paire(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,25 mm (0,010 po) Violet et rouge
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,30 mm (0,012 po) 4,37 mm (0,172 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,37 mm (0,172 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément
Paire(s)

Tableau de notes

Conducteur DCR (Nom) : 165 Ohm/1000ft (Chromel), 121 Ohm/1000ft (Constantan)

Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC), 300 V (CL3P)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
200° C -70° C à +200° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
43 mm (1,7 po) 43 mm (1,7 po)

Tension de traction maximum

38 kg (83 livres)

Poids câble en vrac

31 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), T-29-520

Conformité NEC / UL

Article 725, CL3P, PLTC

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA MC 96.1-1982 Type EX

Notes sur le produit

Notes

Chromel et Constantan sont des marques déposées de Hoskins Manufacturing Company.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.561 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1114A 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825107019 C Z