1475A

Instrumentation, 4 Pr #18+22 Str BC, Isolation PVC E1, IS/OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG

...
Instrumentation UL, 4 paires 18+22AWG (7x26+7x30) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 4 18 AWG 7x26 BC – Cuivre brut
Fil(s) de comm. 1 22 AWG 7x30 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 0,080 po (2,0 mm) ICEA Tableau E1
Fil(s) de comm. PVC – Chlorure de polyvinyle 0,48 mm (0,019 po) 1,7 mm (0,066 po) Orange
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse Notes
Paire(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28) chaque paire
Fil(s) de comm. Sans blindage
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,053 po) 12,5 mm (0,494 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

12,5 mm (0,494 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Courant maximum
Paire(s) 6,66 Ohm/1000 pi 27,8 Ohm/km (8,48 Ohm/1000 pi) 10 A par conducteur @ 30° C
Fil(s) de comm. 56,4 Ohm/km (17,2 Ohm/1000 pi) 9,6 A par conducteur @ 30° C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG, AWM 2464), 150 V (ITC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
150 mm (5,9 po) 150 mm (5,9 po)

Tension de traction maximum

101 kg (223 livres)

Poids câble en vrac

118 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, T-29-520, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.616 Date de révision : 11-01-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1475A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825115397 C Z
1475A 0107500 Noir Bobine 7,500 pieds 612825115403 C Z
1475A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825115373 C