3025A

Instrumentation, 2 paires n°18+1c n°22 BC toronné, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG

...
Instrumentation UL, 2 paires 18+22AWG (7x26+7x30) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 18 AWG 7x26 BC – Cuivre brut
Fil(s) de comm. 1 22 AWG 7x30 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) Noir, blanc et numéroté
Fil(s) de comm. PVC – Chlorure de polyvinyle 0,48 mm (0,019 po) Orange
Blindage interne
Élément Type de blindage
Fil(s) de comm. Sans blindage
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,053 po) 10,5 mm (0,412 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

10,5 mm (0,412 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
Paire(s) 20,5 Ohm/km (6,25 Ohm/1000 pi) 6,4 A par conducteur @ 25° C
Fil(s) de comm. 48,2 Ohm/km (14,7 Ohm/1000 pi)
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMG, PLTC, UL AWM 2464), 150 V (ITC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
4,1 po (100 mm) 4,1 po (100 mm)

Tension de traction maximum

54,9 kg (121 livres)

Poids câble en vrac

64,8 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (Chargement FT4), FT4, T-29-520, 1202.

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.560 Date de révision : 04-01-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
3025A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825139867