3037A

300 V, (16 triad) 18 AWG (7x26) BC, (1) 22 AWG (7x30) BC, PVC/PVC, IS/OS, PLTC-ER, CMG

...
Seize conducteurs en cuivre brut toronnés 18 AWG (7x26), un conducteur en cuivre brut toronné 22 AWG (7x30), paires torsadées, isolation en PVC, blindage individuel et global Beldfoil® (couverture 100 %), gaine en PVC.
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Instrumentation industrielle. chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Triade(s) 48 18 AWG 7x26 BC – Cuivre brut
Conducteur(s) 1 22 AWG 7x30 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Triade(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 0,08 po (2,0 mm) noir et blanc et rouge et numéroté 1, noir et blanc et rouge et numéroté 2, noir et blanc et rouge et numéroté 3, noir et blanc et rouge et numéroté 4, noir et blanc et rouge et numéroté 5, noir et blanc et rouge et numéroté 6, noir et blanc et rouge et numéroté 7, noir et blanc et rouge et numéroté 8, noir et blanc et rouge et numéroté 9, noir et blanc et rouge et numéroté 10, noir et blanc et rouge et numéroté 11, noir et blanc et rouge et numéroté 12, noir et blanc et rouge et numéroté 13, noir et blanc et rouge et numéroté 14, Noir et blanc et rouge et numéroté 15, noir et blanc et rouge et numéroté 16
Conducteur(s) PVC – Chlorure de polyvinyle Orange
Blindage interne
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,9 mm (0,074 po) 24,8 mm (0,978 po) Oui
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Courant maximum
6,86 Ohm/1000 pi 27,9 Ohm/km (8,51 Ohm/1000 pi) 7 ampères par conducteur à 30° C
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -25° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
248 mm (9,78 po) 248 mm (9,78 po)

Tension de traction maximum

503 kg (1110 livres)

Poids câble en vrac

572 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 charge, FT4, T-29-520, IEEE 1202

Conformité NEC / UL

Article 800, Article 727, Article 725, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.204 Date de révision : 11-01-2024