3042A

Instrumentation, 50 Pr #18+22 Str BC, Isolation PVC E1, IS/OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG

...
Instrumentation UL, 50 paires 18+22AWG (7x26+7x30) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 50 18 AWG 7x26 BC – Cuivre brut
Fil(s) de comm. 1 22 AWG 7x30 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) Noir, blanc et numéroté
Fil(s) de comm. PVC – Chlorure de polyvinyle 0,48 mm (0,019 po) Orange
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Paire(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Fil(s) de comm. Sans blindage
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,083 po (2,1 mm) 35,92 mm (1,414 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

35,92 mm (1,414 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur
Paire(s) 19,2 Ohm/km (5,86 Ohm/1000 pi)
Fil(s) de comm. 48,2 Ohm/km (14,7 Ohm/1000 pi)
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG, UL AWM 2464), 150 V (ITC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
14,1 po (358 mm) 14,1 po (358 mm)

Tension de traction maximum

1331 kg (2935 livres)

Poids câble en vrac

1174 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (charge FT4), FT4, 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 11-01-2024