31P1620

Inst PVC/PVC, 20 Pr #16 Str BC, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG

31P1620
Instrumentation UL, Couple 20 16AWG (7x24) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Nombre de conducteurs
16 7x24 40

Nombre de conducteurs

40

isolation
Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,090 po
Nuancier
Nombre Couleur
1 Noir et blanc
2 Noir et blanc
3 Noir et blanc
4 Noir et blanc
5 Noir et blanc
6 Noir et blanc
7 Noir et blanc
8 Noir et blanc
9 Noir et blanc
10 Noir et blanc
11 Noir et blanc
12 Noir et blanc
13 Noir et blanc
14 Noir et blanc
15 Noir et blanc
16 Noir et blanc
17 Noir et blanc
18 Noir et blanc
19 Noir et blanc
20 Noir et blanc
Blindage extérieur
Type Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 20 AWG
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,910 po 0,074 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
4,2 Ohm/1000 pi
Courant
Courant maximal recommandé [A]
3,2 Amp par conducteur à 30º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Température nominale UL

105° C

Plage de température de fonctionnement

-25° C à +105° C

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux UV

Oui

Rayon de cintrage minimum (total)

7,3 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

CMG, ITC, PLTC

Conformité au style UL AWM

AWM 2464

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Utilisation

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

UL1685 Test de flamme sur plateau vertical

Inflammabilité IEEE

1202

Tension nominale UL

300 V RMS (PLTC)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 10-01-2024