31T1601

300 V, (1 tr) 16 AWG (7x24) BC, PVC/PVC, blindage feuille d'aluminium, PLTC/ITC, CMG

31T1601
Instrumentation UL, 1 triade 16 AWG (7x24) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Triade(s) 3 16 AWG 7x24,5 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Triade(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,090 mm ICEA Tableau E1
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,94 mm (0,037 po) 6,88 mm (0,271 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,88 mm (0,271 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
4,2 Ohm/1000 pi 12,6 Amp par conducteur à 30º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC), 300 V (CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
2,71 po (68,8 mm) 2,71 po (68,8 mm)

Tension de traction maximum

54,30 kg (119,7 livres)

Poids câble en vrac

51 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 04-01-2024