32P1812

Inst PVC/PVC, 12 Pr #18 Str BC, Isolation PVC E1, IS/OS, gaine en PVC noir, 300V PLTC ITC CMG

...
Instrumentation UL, Couple 12 18AWG (7x26) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, PLTC ITC CMG AWM 2464 résistant aux rayons solaires
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 12 18 AWG 7x26 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 0,080 po (2,0 mm) Noir et blanc et numéroté
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Paire(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,6 mm (0,063 po) 18,8 mm (0,742 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

18,8 mm (0,742 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Courant maximum
6,8 Ohm/1000 pi 40,4 Ohm/km (12,3 Ohm/1000 pi) 7 ampères par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
UL : 105 °C, AWM 2464 : 80 °C -20° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
188 mm (7,42 po) 188 mm (7,42 po)

Tension de traction maximum

298 kg (656 livres)

Poids câble en vrac

285 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.251 Date de révision : 04-01-2024

Références des pièces
Article n° UPC
32P1812 0105000 612825359630