83951

Thermocouple type JX, 1 paire #16 toronné, FEP Ins Wht, Rouge, OS, Gaine noire FEP, 300}V CL3P 200C PLTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE

...
Thermocouple type JX, 1 paire 16 AWG (7 x 24) fer + constantan, Isolation FEP blanc, Code couleur rouge, blindage Beldfoil® général, Gaine extérieure FEP noir, CL3P 200C PLTC RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 16 7x24 fer et Constantan
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,25 mm (0,01 po) 1,3 mm (0,052 po) Blanc et rouge
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,30 mm (0,012 po) 4,80 mm (0,189 po)
Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur
Fer 25 Ohm/1000 pi
Constantan 107 Ohm/1000 pieds (351 Ohm/km)
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
200° C -70° C à +200° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1,89 po (48,0 mm) 1,89 po (48,0 mm)

Tension de traction maximum

68,9 kg (152 livres)

Poids câble en vrac

32 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum)

Conformité NEC / UL

Article 725, CL3P, PLTC

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA MC 96.1-1982 Type JX

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.582 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83951 010500 Noir Bobine 500 pi 612825205999 C
83951 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825205982 C