9314

Instrumentation haute performance, TC toronné 1 paire n° 14, Isolation en PVC E2, OS, gaine en PVC, PLTC

...
Instrumentation haute performance, 1 paire 14 AWG (42x30) cuivre étamé, Isolation en PVC, code couleur E2, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, PLTC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Instrumentation, capteurs, vannes, positionneurs, 4-20 mA, 0-10 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 14 AWG 42x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,56 mm (0,022 po) 3,02 mm (0,119 po) ICEA Tableau E2
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 16 AWG (19x29)
Gaine extérieure
Séparateur Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
service en coton PVC – Chlorure de polyvinyle 0,042 po (1,1 mm) 8,26 mm (0,325 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

8,26 mm (0,325 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Paire(s) 2,8 Ohm/1000 pi (89 pF/m) (27 pF/pi) (180 pF/m) (54 pF/pi) 8 A par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tableau de notes

AWM 80° C

Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
84 mm (3,3 po) 84 mm (3,3 po)

Tension de traction maximum

66,7 kg (147 livres)

Poids câble en vrac

63 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 Chargement UL, T-29-520, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, CL3R, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.612 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9314 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825228110
9314 0601000 Chrome Bobine 1 000 pi 612825228127 C
9314 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825228134 C Z