9328

Instrumentation haute performance, TC multibrins 2 paire n° 22, Isolation en PVC E2, IS, gaine en PVC, PLTC

...
Instrumentation haute performance, 2 paires 22 AWG (7x30) cuivre étamé, Isolation en PVC, code couleur E2, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, PLTC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 22 7x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 1,6 mm (0,062 po) Noir, rouge et numéroté
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Chaque paire Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,042 po (1,1 mm) 8,20 mm (0,323 po) Oui
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
18,2 Ohm/1000 pi 2,1 Ohm/1000 pi (6,9 Ohm/km) (98 pF/m) (30 pF/pi) (180 pF/m) (54 pF/pi) 3,8 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
82,0 mm (3,23 po) 82,0 mm (3,23 po)

Tension de traction maximum

20,6 kg (45,5 livres)

Poids câble en vrac

42 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.607 Date de révision : 04-01-2024

Références des pièces
Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9328 0601000 Chrome 612825230144 C
9328 060500 Chrome 612825230151 C
9328 0605000 Chrome 612825230168 Z