9363

Instrumentation haute performance, 1 tri n° 22 TC toronné, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC, PLTC

...
Instrumentation haute performance, 1 triade 22 AWG (7x30) en cuivre étamé, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, PLTC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Instrumentation, capteurs, vannes, positionneurs, RTD, 4-20 mA, 0-10 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Triade(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Triade(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 1,6 mm (0,062 po) Noir, blanc, rouge
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,94 mm (0,037 po) 5,33 mm (0,210 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

5,33 mm (0,210 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
Triade(s) 18,2 Ohm/1000 pi (85 pF/m) (26 pF/pi) (150 pF/m) (45 pF/pi) 2,8 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tableau de notes

AWM 80° C

Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
2,1 po (53 mm) 2,1 po (53 mm)

Tension de traction maximum

16 kg (36 livres)

Poids câble en vrac

24 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, FT4, T-29-520, IEEE 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.613 Date de révision : 04-01-2024

Références des pièces
Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9363 0602500 Chrome 612825239406
9363 0605000 Chrome 612825239413 C Z
9363 060U1000 Chrome 612825239383
9363 060U500 Chrome 612825239390