9494

Instrumentation haute performance, 1 tri n° 16 TC toronné, Isolation PVC E1, gaine en PVC, PLTC

...
Instrumentation haute performance, 1 triade 16 AWG (19x29) en cuivre étamé, Isolation PVC code couleur E1, gaine extérieure en PVC, PLTC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Instrumentation, capteurs, vannes, positionneurs, RTD, 4-20 mA, 0-10 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Triade(s) 1 16 AWG 19x29 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Triade(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 2,5 mm (0,097 po) ICEA Tableau E1
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,94 mm (0,037 po) 7,44 mm (0,293 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

7,44 mm (0,293 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Courant maximum
Triade(s) 4,5 Ohm/1000 pi (95 pF/m) (29 pF/pi) 6,2 Amp par conducteur à 25 °C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tableau de notes

AWM 80° C

Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
71 mm (2,8 po) 71 mm (2,8 po)

Tension de traction maximum

54 kg (120 livres)

Poids câble en vrac

51 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, FT4, T-29-520, IEEE 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

D'autres codes couleur sont disponibles sur demande.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 04-01-2024

Références des pièces
Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9494 0602500 Chrome 612825253983 Z
9494 060U1000 Chrome 612825253969
9494 060U500 Chrome 612825253976