9553

Instrumentation haute performance, TC multibrins 3 paire n° 18, Isolation en PVC E2, OS, gaine en PVC, PLTC

...
Instrumentation haute performance, 3 paires 18 AWG (19x30) cuivre étamé, Isolation en PVC, code couleur E2, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, PLTC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Instrumentation, capteurs, vannes, positionneurs, 4-20 mA, 0-10 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 3 18 AWG 19x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,48 mm (0,019 po) 0,082 po (2,1 mm) ICEA Tableau E2
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine extérieure
Séparateur Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PP – Ruban de polypropylène PVC – Chlorure de polyvinyle 1,3 mm (0,053 po) 11,3 mm (0,443 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

11,3 mm (0,443 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
Paire(s) 7,2 Ohm/1000 pi (110 pF/m) (35 pF/pi) (180 pF/m) (54 pF/pi) 3,5 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tableau de notes

AWM 80° C

Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
110 mm (4,3 po) 110 mm (4,3 po)

Tension de traction maximum

77,6 kg (171 livres)

Poids câble en vrac

92 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, FT4, T-29-520, IEEE 1202

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.606 Date de révision : 04-01-2024

Références des pièces
Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9553 0601000 Chrome 612825255802 C
9553 060500 Chrome 612825255819 C
9553 0605000 Chrome 612825255826 Z