HP121612
Instrumentation, 16 Pr #12 Str BC, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300 V PLTC RÉSISTANT AU SOLEIL
Instrumentation UL, Couple 16 12AWG (7x20) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC résistant à la lumière du soleil
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Historique
Références des pièces
Ressources