HP14121W

Instrumentation, 12 Pr #14 Str BC, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300 V PLTC RÉSISTANT AU SOLEIL

HP14121W
Instrumentation UL, Couple 12 14AWG (7x22) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC résistant à la lumière du soleil
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Diamètre nominal
14 7x22 BC – Cuivre brut 0,076 po

Nombre de conducteurs

24

Nombre total de Triades

12

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,120 po 0,022 po
Nuancier
Nombre Couleur
1 paire Noir et blanc et numéroté 1
2 paires Noir et blanc et numéroté 2
3 paires Noir et blanc et numéroté 3
4 paires Noir et blanc et numéroté 4
5 paires Noir et blanc et numéroté 5
6 paires Noir et blanc et numéroté 6
7 paires Noir et blanc et numéroté 7
8 paires Noir et blanc et numéroté 8
9 paires Noir et blanc et numéroté 9
10 paires Noir et blanc et numéroté 10
11 paires Noir et blanc et numéroté 11
12 paires Noir et blanc et numéroté 12
Blindage extérieur
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Diamètre du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 0,071 po 14
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,979 po 0,074 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
4,2 Ohm/1000 pi
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Température nominale UL

90° C

Plage de température de fonctionnement

-25° C à +90° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

526 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

99 livres

Rayon de cintrage minimum (total)

10,0 po

Normes

Articles NEC

Article 725

Conformité NEC/(UL)

PLTC

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

Utilisation

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT4

Tension nominale UL

300 V RMS

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 10-01-2024

Références des pièces
Article n° Type de conditionnement
HP14121W0102500 Bobine