HP142412

Instrumentation, 24 Pr #14 Str BC, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300 V PLTC RÉSISTANT AU SOLEIL

HP142412
Instrumentation UL, Couple 24 14AWG (7x22) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, PLTC résistant à la lumière du soleil
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de paires
14 7x22 BC – Cuivre brut 24

Nombre de conducteurs

48

isolation
Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,114 po
Nuancier
Nombre Couleur
1 Noir et blanc et numéroté 1
2 Noir et blanc et numéroté 2
3 Noir et blanc et numéroté 3
4 Noir et blanc et numéroté 4
5 Noir et blanc et numéroté 5
6 Noir et blanc et numéroté 6
7 Noir et blanc et numéroté 7
8 Noir et blanc et numéroté 8
9 Noir et blanc et numéroté 9
10 Noir et blanc et numéroté 10
11 Noir et blanc et numéroté 11
12 Noir et blanc et numéroté 12
13 Noir et blanc et numéroté 13
14 Noir et blanc et numéroté 14
15 Noir et blanc et numéroté 15
16 Noir et blanc et numéroté 16
17 Noir et blanc et numéroté 17
18 Noir et blanc et numéroté 18
19 Noir et blanc et numéroté 19
20 Noir et blanc et numéroté 20
21 Noir et blanc et numéroté 21
22 Noir et blanc et numéroté 22
23 Noir et blanc et numéroté 23
24 Noir et blanc et numéroté 24
Blindage extérieur
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 14
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,313 po 0,085 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
2,52 Ohm/1000 pi
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +105° C

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux UV

Oui

Poids câble en vrac

1049 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

1546 livres

Rayon de cintrage minimum (total)

13,1 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

PLTC-ER

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

Utilisation

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

UL 1685 charge UL

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 10-01-2024