HD3B0020220RC
Câble hybride fibre-cuivre intérieur/extérieur, OM3, 2 fibres breakout, n° 20-2c, CMR-OF
FX HYBRIDE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, OM3, BREAKOUT 3,0 MM, 2 FIBRES, 02 x 20 AWG, CMR-OF, 3,0 MM SOUS (1F X 900UM), GAINE NOIRE
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Ressources
Catalogue
Bulletins produits