HD4B0020216PC

Câble hybride fibre-cuivre intérieur/extérieur, OM4, 2 fibres breakout, n° 16-2c, CMP-OF

...
FX HYBRIDE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, OM4, BREAKOUT 3,0 MM, 2 FIBRES, 02 x 16 AWG, CMP-OF, 3,0 MM SOUS (1F X 900UM), GAINE NOIRE
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Systèmes d'antennes distribuées (DAS), Réseau optique passif (PON), Points d'accès sans fil (WAP), Sécurité (caméras)

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

2

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Construction en fibre

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Fibres par sous-unité

1

Diamètre nominal de la gaine

3,0 mm (0,118 po)

Couleur de l'enveloppe

Violet Erika

Caractéristiques du conducteur

Taille AWG

16

Nombre de brins

19x29

Type de conducteur

TC – Cuivre étamé

Nombre de conducteurs

2

Matériau d'isolation

PVC

Diamètre de l'isolation nom.

2,2 mm (0,087 po)

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

8,7 mm (0,339 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 550 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 4700 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 3500 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

57 lbs/kft (85 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Conformité NEC / UL

CMP-OF

Conformité ICEA

S-120-742

Conformité normes TIA/EIA

ICEA S-120-742

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 15-02-2024