HI3B0020212RC
Câble hybride cuivre-fibre d'intérieur, OM3, 2 fibres breakout, n° 12-2c, CL3R-OF
FX HYBRIDE INTÉRIEUR, OM3, BREAKOUT 3,0 MM, 2 FIBRES, 02 x 12 AWG, CL3R-OF, 3,0 MM SOUS (1F X 900UM), GAINE AQUA
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Ressources
Catalogue
Bulletins produits