10GX44

Paires collées CAT6A 10GX, 4pr, UTP, gaine LSZH

...
CAT6A (625MHz), 4 paires collées, U/UTP non blindé, zero Halogen, Câble horizontal pour locaux, Conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, isolation en polyoléfine, cannelure double-H brevetée, fil de déchirement, gaine LSZH
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, Composant NTSC/PAL ou vidéo composite, AES/EBU, Vidéo numérique, RS-422, Environnements bruyants, 10G catégorie 6A, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de paires
23 Uni BC – Cuivre brut 4

Nombre de conducteurs

8

isolation
Matériel
PO – Polyoléfine

Paire collée

Oui

Nuancier
Nombre Couleur
1 Blanc/rayure bleue et bleu
2 Blanc/rayure orange et orange
3 Blanc/rayure verte et vert
4 Blanc/rayure marron et marron
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Matériau séparateur
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,295 po Conception croisée en double H Cross-Web (breveté RoundFlex®)
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Déséquilibre DCR max. Résistance en courant continu nominal du conducteur
2 % 7,5 Ohm/1000 pi
Capacité
Capacité mutuelle nominale
17 pF/pi
Délai
Fréquence [MHz] Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale (VP) [%] Retard de propagation ordinaire
100 MHz 538 ns/100 m 45 ns/100 m 64 % 35 ns/100 m
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) Impédance ajustée max./min. PSANEXT min. PSAACRF min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 MHz 2,1 dB/100 m 75,3 dB 73,3 dB 73,2 dB 71,2 dB 70,8 dB 68,8 dB 20 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 15 Ohm 67 dB 67 dB 48 dB 43 dB
4 MHz 3,8 dB/100 m 66,3 dB 64,3 dB 62,5 dB 60,5 dB 58,8 dB 56,8 dB 23 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10,4 Ohm 67 dB 67 dB 48 dB 41 dB
8 MHz 5,3 dB/100 m 61,8 dB 59,8 dB 56,4 dB 54,4 dB 52,7 dB 50,7 dB 24,5 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 8 Ohm 67 dB 61,1 dB 48 dB 24,9 dB
10 MHz 5,9 dB/100 m 60,3 dB 58,3 dB 54,4 dB 52,4 dB 50,8 dB 48,8 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 7,3 Ohm 67 dB 59,2 dB 48 dB 23 dB
16 MHz 7,5 dB/100 m 57,2 dB 55,2 dB 49,8 dB 47,8 dB 46,7 dB 44,7 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 5 Ohm 67 dB 55,1 dB 46 dB 18,9 dB
20 MHz 8,4 dB/100 m 55,8 dB 53,8 dB 47,4 dB 45,4 dB 44,8 dB 42,8 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 5 Ohm 67 dB 53,2 dB 45 dB 17 dB
25 MHz 9,4 dB/100 m 54,3 dB 52,3 dB 45 dB 43 dB 42,8 dB 40,8 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 5 Ohm 67 dB 51,2 dB 44 dB 15 dB
31,25 MHz 10,5 dB/100 m 52,9 dB 50,9 dB 42,4 dB 40,4 dB 40,9 dB 38,9 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 5 Ohm 67 dB 49,3 dB 43,1 dB
62,5 MHz 15 dB/100 m 48,4 dB 46,4 dB 33,4 dB 31,4 dB 34,9 dB 32,9 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 5 Ohm 66,6 dB 43,3 dB 40 dB
100 MHz 19,1 dB/100 m 45,3 dB 43,3 dB 26,2 dB 24,2 dB 30,8 dB 28,8 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 5 Ohm 63,5 dB 39,2 dB 38 dB
200 MHz 27,6 dB/100 m 40,8 dB 38,8 dB 13,2 dB 11,2 dB 24,8 dB 22,8 dB 21 dB 100 ± 22 Ohm 100 ± 5 Ohm 59 dB 33,2 dB 35 dB
250 MHz 31,1 dB/100 m 39,3 dB 37,3 dB 8,3 dB 6,3 dB 22,8 dB 20,8 dB 20,5 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 57,5 dB 31,2 dB 34 dB
300 MHz 34,3 dB/100 m 38,1 dB 36,1 dB 3,9 dB 1,9 dB 21,3 dB 19,3 dB 20,1 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 56,3 dB 29,7 dB 33,2 dB
350 MHz 37,2 dB/100 m 37,1 dB 35,1 dB 19,9 dB 17,9 dB 19,8 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 55,3 dB 28,3 dB 32,6 dB
400 MHz 40,1 dB/100 m 36,3 dB 34,3 dB 18,8 dB 16,8 dB 19,5 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 54,5 dB 27,2 dB 32 dB
450 MHz 42,7 dB/100 m 35,5 dB 33,5 dB 17,7 dB 15,7 dB 18,9 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 53,7 dB 26,1 dB 31,5 dB
500 MHz 45,3 dB/100 m 34,8 dB 32,8 dB 16,8 dB 14,8 dB 18,4 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 53 dB 25,2 dB 31 dB
550 MHz 47,7 dB/100 m 34,2 dB 32,2 dB 16 dB 14 dB 18 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 52,4 dB 24,4 dB
600 MHz 50,1 dB/100 m 33,6 dB 31,6 dB 15,2 dB 13,2 dB 17,6 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 51,8 dB 23,6 dB
625 MHz 51,2 dB/100 m 33,4 dB 31,4 dB 14,9 dB 12,9 dB 17,4 dB 100 ± 32 Ohm 100 ± 5 Ohm 51,6 dB 23,3 dB
750 MHz 56,7 dB/100 m 32,2 dB 30,2 dB 13,3 dB 11,3 dB 16,5 dB 50,4 dB 21,7 dB
860 MHz 61,2 dB/100 m 31,3 dB 29,3 dB 12,1 dB 10,1 dB 15,8 dB 49,5 dB 20,5 dB

Classe de ségrégation selon EN50174-2

a

Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

De 0° C à +75° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

40 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

45 livres

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

3,0 po

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2 po

Normes

CPR Euroclass

Eca

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA/EIA 568 C.2 catégorie 6A

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

LSZH

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Numéro non-plénum

10GX32

Notes sur le produit

Notes

Gaine marquée séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds. Canal tiers certifié conforme à la norme TIA/EIA-568-C.2, catégorie 6A. Catégorie 6A. Dimension du câble conformément au diamètre équivalent prévu par la norme TIA 6@1. 0.295 po. Les valeurs supérieures à 625 MHz sont réservées aux informations techniques.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 19-12-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
10GX44 0061000 Bleu clair 612825102380
10GX44 0071000 Violet 612825102397
10GX44 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825102403