1633PES

Câble catégorie 5e, 4 paires, SF/UTP, PE

...
Câble horizontal pour le local de 5e catégorie (100MHz), 4 paires, Conducteurs en cuivre brut solide 24 AWG, SF/UTP, isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil®, fil de masse en cuivre étamé solide AWG 26, tresse en cuivre étamé (couverture 30 %), gaine PE
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal et câble dorsal de bâtiment ; prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 5, Telles que : 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire individuelle 24 AWG Uni BC – Cuivre brut 4 8
isolation
Élément Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire individuelle PE - Polyéthylène 1,05 mm (0,0413 po) Blanc/bleu et bleu, blanc/vert et vert, blanc/orange et orange, blanc/marron et marron
Âme du câble
Description
4 paires torsadées ensemble recouvertes d'une feuille en polyester
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC (plein) 26 AWG
Tresse Cuivre étamé (TC) 30 %

Tableau de notes

Revêtement extérieure en aluminium en contact avec le fil de continuité

Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PE - Polyéthylène 6,3 mm (0,25 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,3 mm (0,25 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
95 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/pi) 160 pF/100 m 100 Ohm
Délai
Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
40 ns/100 m 69 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 dB/100 m 65,3 62,3 63,2 60,2 64 61 20 40 35
4 4 dB/100 m 56,3 53,3 52,32 49,3 52 49 23 34 23
10 6,3 dB/100 m 50,3 47,3 44 41 44 41 25 30 15
16 8 dB/100 m 47,2 44,2 39,2 36,2 39,9 36,9 25 28 10,9
20 9 dB/100 m 45,8 42,8 36,8 33,8 38 35 25 27 9
31,25 11,4 dB/100 m 42,9 39,9 31,5 28,5 34,1 31,5 23,6 25,1 5,5
62,5 16,5 dB/100 m 38,4 35,4 21,9 18,9 28,1 25,1 21,5 22
100 21,3 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 24 21 20,1 20

Tableau de notes

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif. Norme de référence : CEI 61156-5

Impédance de transfert
Fréquence Impédance de transfert max.
1 Mhz 50 mOhm/m max.
10 Mhz 100 mOhm/m max.
30 Mhz 200 mOhm/m max.
100 Mhz 1000 mOhm/m max.

Classe de l'impédance de transfert

Catégorie 2

Classe d'écran

Type II

Tableau de notes

Atténuation de couplage

Voltage
Tension nominale
72 V CC
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Installation
-30 to +60 0 to +50
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
25 mm (0,98 po) 50 mm

Tension de traction maximum

72 N (16 lbf)

Poids câble en vrac

45 kg/km

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière du soleil - Noir uniquement

Conformité IEEE

PoE : IEEE 802,3 bt type 1, type 2, type 3

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = c

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.211 Date de révision : 12-12-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
1633PES.00500 Noir Bobine 500 m 8719605155986