7834A

CAT 6 4P 23AWG, U/UTP, gaine en PVC, intérieur, CM

...
CAT 6 4PR x 23AWG U/UTP, conducteur en cuivre brut massif, isolation en PE, CM, gaine en PVC, Intérieur
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, Composant NTSC/PAL ou vidéo composite, AES/EBU, Vidéo numérique, RS-422, catégorie 250 MHz 6 et application PoE. PHYSIQUE

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE - Polyéthylène 1,01 mm (0,0398 po) Bleu et blanc avec rayure bleue, orange et blanc avec rayure orange, vert et blanc avec rayure verte, marron et blanc avec rayure marron
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,2 mm (0,24 po) Oui
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) 56 pF/m (17 pF/pi) 330 pF/100 m 100 Ohm
Délai
Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 538 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,8 23,0 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 55,5 54,5 49,7 46,7 24,5 40,0 16,9
10 6,0 dB/100 m 59,3 57,3 53,3 50,3 47,8 44,8 25,0 40,0 15,0
16 7,6 dB/100 m 56,2 54,2 48,7 46,7 43,7 40,7 25,0 38,0 10,9
20 8,5 dB/100 m 54,8 52,8 46,3 44,3 41,8 38,8 25,0 37,0 9,0
25 9,5 dB/100 m 53,3 51,3 43,8 41,8 39,8 36,8 24,3 36,0 7,0
31,25 10,7 dB/100 m 51,9 49,9 41,4 39,4 37,9 34,9 23,6 35,1
62,5 15,4 dB/100 m 47,4 45,4 32,0 30,0 31,9 28,9 21,5 32,0
100 19,8 dB/100 m 44,3 42,3 24,5 22,5 27,8 24,8 20,1 30,0
155 25,2 dB/100 m 41,4 39,4 16,3 14,3 24,0 21,0 18,8 27,0
200 29,0 dB/100 m 39,8 37,8 10,8 8,8 21,8 18,8 18,0 27,0
250 32,8 dB/100 m 38,3 36,3 19,8 16,8 17,3

Tableau de notes

Tiers vérifié auprès de TIA -568-C.2, catégorie 6

Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-20° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
13,0 mm (0,512 po)

Tension de traction maximum

110 N (25 lbf)

Poids câble en vrac

40 kg/km (27 livres/1000 pi)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité IEEE

PoE : IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Gaine marquée séquentiellement

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur
7834A 006A1000 Bleu Enoulé dans la boîte 1 000 pi
7834A 006U1000 Bleu Déroulé 1 000 pi
7834A 008A1000 Gris Enoulé dans la boîte 1 000 pi
7834A 008U1000 Gris Déroulé 1 000 pi
7834A 004A1000 Jaune Enoulé dans la boîte 1 000 pi