RIPRU

Câble RemoteIP, 4 paires, U/UTP, CMR

...
Câble RemoteIP, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 22 AWG, U/UTP - Non blindé, colonne montante-CMR, gaine en PVC
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet jusqu'à 1GBASE-T, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE, ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
22 AWG Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,35 mm (0,250 po)
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
56,5 Ohm/km (17,2 Ohm/1000 pi) 330 pF/100 m
Délai
Délai maximum Vitesse de propagation nominale
537,6 ns/100 m 70 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMR)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Stockage
75° C -20° C à +50° C -20° C à +50° C
Rayon de courbure
Installation min.
2,50 po (63,5 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

35 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur les tests de câble et une performance représentative au sein d'un système typique.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur
RIPRU 006A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi
RIPRU 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi