28178A
TC VN/PVC, 4+G C #4/0+4 Str BC, PVC-NYL Ins M4, gaine en PVC noir, 600V TC-ER 90C sec/humide SUN RES DIR BUR
UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 4+G conducteur 4/0+4 AWG (19x10+7x12) cuivre brut, isolation en PVC-NYL code couleur M4, gaine extérieure en PVC noir, 600V TC-ER 90C sec/humide SUN RES DIR BUR
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Guides de solutions
Documentation relative à la conformité