28331AS
TC VN/PVC, 3 conducteurs #16 cuivre toronné, isolation PVC-NYL E2, OS, gaine en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec/humide résistance soleil, enfouissement direct
UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3 conducteurs 16 AWG (7x24) cuivre brut, isolation PVC-NYL code couleur E2, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec/humide résistance soleil, enfouissement direct
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
Guides de solutions
Documentation relative à la conformité