28335AS
TC VN/PVC, 5 conducteurs #18 cuivre toronné, isolation PVC-NYL E2, OS, gaine en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec/humide résistance soleil, enfouissement direct
UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 5 conducteurs 18 AWG (7x26) cuivre brut, isolation PVC-NYL code couleur E2, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec/humide résistance soleil, enfouissement direct
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Guides de solutions
Documentation relative à la conformité