28615A

TC VN/PVC, 6 conducteurs #16 cuivre toronné, isolation PVC-NYL E2, gaine en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec/humide résistance soleil, enfouissement direct

...
UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 6 conducteurs 16 AWG (7x24) cuivre brut, isolation PVC-NYL code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec/humide résistance soleil, enfouissement direct
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Aperçu du produit

Applications recommandées

Applications électriques et de commande jusqu'à 600 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 6 16 AWG 7x24 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,51 mm (0,020 po) 2,5 mm (0,099 po) Noir, rouge, bleu, orange, jaune, brun
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,2 mm (0,047 po) 9,93 mm (0,391 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

9,93 mm (0,391 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
4,45 Ohm/1000 pi 14,4 Amp par conducteur à 30º C
Voltage
Tension nominale UL
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
90° C sec, 90° C humide Humide/sec : de -30° C à 90° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
39,73 mm (1,564 po) 49,66 mm (1,955 po)

Tension de traction maximum

97,16 kg (214,2 livres)

Poids câble en vrac

98 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 760, Article 336, Article 402, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.525 Date de révision : 14-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
28615A 0065000 Bobine
28615A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825136255 C Z
28615A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825136248 C Z