3080A

Instrumentation, 1 Pr #14 Str BC, Isolant PVC-NYL E1, OS, gaine en PVC noir, 600 V TC 150 V NPLF THHN OU THWN

...
Instrumentation UL, 1 paire 14 AWG (7x22) cuivre brut, isolation PVC-NYL code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, 600V TC 150V NPLF THHN OU THWN 90C sec 75C humide résistant au soleil, enfouissement direct
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 14 AWG 7x22 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,61 mm (0,024 po) 2,95 mm (0,116 po) Noir, blanc
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 16 AWG (7x24)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,2 mm (0,047 po) 8,13 mm (0,320 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

8,13 mm (0,320 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Paire(s) 2,6 Ohm/1000 pi (160 pF/m) (48 pF/pi) (335 pF/m) (102 pF/pi) 8 A par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale UL
600 V (TC), 150 V (NPLF)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
90° C sec, 75° C humide -30 °C à + 90 °C sec, 75 °C humide
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
99 mm (3,9 po) 99 mm (3,9 po)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

65 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202, FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC, THHN, THWN

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.460 Date de révision : 15-02-2024