3088A

Instrumentation, 1 Pr #18 Str BC, Isolant PVC-NYL E1, OS, gaine en PVC noir, 600V TC 150V NPLF 90C sec/humide

...
Instrumentation UL, 1 paire 18 AWG (7x26) cuivre brut, isolation PVC-NYL code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC 150 V NPLF 90C Sec/Humide résistance au soleil, enfouissement direct
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …), encodeurs, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, Actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 18 AWG 7x26 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,56 mm (0,022 po) 2,2 mm (0,088 po) Noir, blanc
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,2 mm (0,047 po) 0,276 po (7,01 mm) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

0,276 po (7,01 mm)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
Paire(s) 7,06 Ohm/1000 pi 41,3 pF/pi (135 pF/m) 74,3 pF/pi (244 pF/m) 5 ampères par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale UL
600 V (TC), 150 V (NPLF)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
90° C sec, 90° C humide -30 °C à + 90 °C sec, 75 °C humide
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
71 mm (2,8 po) 71 mm (2,8 po)

Tension de traction maximum

26 kg (57 livres)

Poids câble en vrac

37 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 Chargement UL, T-29-520, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.599 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
3088A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825141099