3104A

TC VN/PVC, 3 conducteurs #12 cuivre toronné, Isolant PVC-NYL E1, OS, gaine en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec 75C humide résistance au soleil, enfouissement direct

...
UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3 conducteurs 12 AWG (7x20) cuivre brut, isolation PVC-NYL code couleur E1, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec 75C humide résistance au soleil, enfouissement direct
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Aperçu du produit

Applications recommandées

Applications électriques et de commande jusqu'à 600 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 3 12 AWG 7x20 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,48 mm (0,019 po) 3,33 mm (0,131 po) ICEA Tableau E1
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 14 AWG (7x22)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,2 mm (0,047 po) 0,384 po Oui

Diamètre total du câble (nominal)

0,384 po

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
1,68 Ohm/1000 pieds 24 ampères par conducteur à 30° C
Voltage
Tension nominale UL
600 V (TC), 150 V (NPLF)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
90° C sec, 75° C humide Humide/sec : de -30 °C à 90 °C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
117,0 mm (4,608 po) 4,608 po

Tension de traction maximum

143 kg (315 livres)

Poids câble en vrac

118 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 charge UL, T-29-520, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, NPLF, TC-ER, THHN, THWN

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

D'autres codes couleur sont disponibles sur demande.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.285 Date de révision : 27-03-2024

Références des pièces
Article n° Type de présentation UPC
3104A 0102500 Bobine 612825334538
3104A 0105000 Bobine 612825334545
3104A 0105000 Bobine 612825334545