3118A

Instrumentation, 16 Tri n°16 BC toronné, Isolant PVC-NYL E1, IS/OS, gaine en PVC noir, 600 V TC-ER 150V NPLF 90C sec 90C humide

...
Instrumentation UL, 16 triades 16 AWG (7x24) en cuivre brut, isolation PVC-NYL code couleur E1, blindage Beldfoil® individuel et total, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec 90C humide résistance au soleil, enfouissement direct
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), commande numérique basse tension (24v, …),RTD, circuits de commande, système de contrôle distribué (DCS), automates programmables (PLC), Solénoïdes, vannes, actionneurs, positionneurs

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Triade(s) 16 16 AWG 7x24 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Triade(s) PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,56 mm (0,022 po) Noir, blanc, rouge et numéroté
Blindage interne
Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Triade(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 16 AWG (7x24)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,083 po (2,1 mm) 29,41 mm (1,158 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

29,41 mm (1,158 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne
Triade(s) 3,67 Ohm/1000 pieds (12,0 Ohm/km) 16,4 Ohm/km (4,99 Ohm/1000 pi)
Voltage
Tension nominale UL
600 V (TC), 150 V (NPLF)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
90° C sec, 90° C humide -30° C à 90° C sec, 90° C humide
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
295 mm (11,6 po) 295 mm (11,6 po)

Tension de traction maximum

803,3 kg (1771 livres)

Poids câble en vrac

838 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 (charge FT4), FT4, 1202

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC-ER

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.176 Date de révision : 04-01-2024