0905 203 301

Câble d'alimentation DeviceNet, Cordon d'alimentation à simple extrémité 7/8 po : femelle droit, 3 broches (2+PE), corps noir, 63 V, 12 A ; câble en polyuréthane noir, 1,00 mm²

...
0905 203 301 - Câble d'alimentation DeviceNet, Cordon d'alimentation à simple extrémité 7/8 po : femelle droit, 3 broches (2+PE), corps noir, 63 V, 12 A ; câble en polyuréthane noir, 1,00 mm²
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Sous famille de produits

7/8 pouces

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

3

Code

A

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou d'accouplement [filetage interne]

Tension nominale

63 V

Tension nominale d'impulsion

0.8 kV

Tension de fonctionnement

≤ 50 V CA / 60 V CC

Courant nominal*

12 A

Résistance de contact

10 mOhm

Résistance d'isolement

10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

max. 50

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à +90° C

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériaux

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Ag/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Noir

Matériau du boîtier

TPU

Matériau de la fixation

PA

Données du câble

Numéro du câble

203

Taille du conducteur

1 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 6,5 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

Ø 2,2 mm

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à +90 °C

Température ambiante (installation flexible)

-5 °C à +90 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-5 °C à +60 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VDE 0482-265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

Caractéristiques de câble

Câble flexible continu ; résistance aux huiles, à la graisse, au liquide de refroidissement, à la déchirure, aux vibrations, aux UV et à l'abrasion

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

Oui

Résistances

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

Oui

Notes

Note de déclassement

Avis de déclassement

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.47 Date de révision : 22-03-2023

Références des pièces
Article n° Description de l'élément Longueur de câble
9997 0905 203 301/20 M
762 0905 203 301/0,1 M 0,1 m
13531 0905 203 301/1 M 1 m
13529 0905 203 301/5 M 5 m
71288 0905 203 301/15 M 15 m