CA 3 W LS

Connecteur d'alimentation circulaire avec assemblage sur site (série CA) : mâle, coudé, 4 broches (3+PE), décharge de traction intégrée, 400 V CA/230 V CC, 16 A CA/10 A CC

...
Connecteur d'alimentation circulaire avec assemblage sur site (série CA) : mâle, coudé, 4 broches (3+PE), décharge de traction intégrée, 400 V CA/230 V CC, 16 A CA/10 A CC
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Sous famille de produits

Série CA

Type de connecteur

Assemblage sur site

Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

coudé

Nombre de broches

4(3+PE)

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis de couplage

Tension nominale

250 V CC / 400 V CA

Tension nominale d'impulsion

6,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V DC, 400V AC

Courant nominal*

10 A DC, 16 A AC (1,5 mm²)

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Type de connexion

borne à vis

Presse-étoupe

TR22

Section transversale du conducteur

0,5 mm² à 2,5 mm²

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

Ø 6 mm à Ø 12 mm, joint Ø 9 mm pour les câbles de Ø 6 - 9 mm, joint Ø 12 mm pour les câbles de Ø 9 - 12 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à +90° C, avis de déclassement

Plage de température (joint)

-40° C à +90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP66, IP67

Modèle standard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériaux

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Ag

Matériau du porteur de contact

PA 66 GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau de la fixation

PA 66 GF

Classe d'inflammabilité (pièce jointe)

UL 94 V-0

Matériau du joint

NBR

Circuit

Couple de serrage (vis de contact)

M3 : (25-30) Ncm

Couple de serrage (presse-étoupe)

TR22 : 250 Ncm min.

Connecteurs d'accouplement/Montage sur

934-125-100 CA 3 LD (assemblage sur site, droit), 934-129-100 CA 3 W LD (assemblage sur site, coudé), 932-321-100 CA 3 GD (réceptacle, droit)

Accessoires à commander séparément

831-530-400 : CA00 SD 1, capuchon

Autorisations

Fichier UL

E95522, série CA 3

VDE

Règlement VDE numéro 2745

Notes

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Références des pièces
Article n° Description de l'élément Couleur du boîtier Matériau du boîtier Matériau du presse-étoupe
934128100 CA 3 W LS noir PA 66 PA 66

Ressources