MPS-TU-RST 5L-2RKT 5L

Répartiteur d'alimentation en T M12 : entrée : mâle, 4+FE, Code L ; sortie : 1-2, femelle, 4+FE, code L

...
Répartiteur d'alimentation en T M12 : mâle, droit, 4+FE, code L, M12, femelle, droit, 4+FE, code L, M12, femelle, droit, 4+FE, code L
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Type de connecteur

Répartiteur moulé

Tension nominale

63 VDC

Courant nominal*

16 A

Données techniques côté 1

Sous famille de produits

Alimentation M12

Type de contact/genre

mâle, M12

Modèle de connecteur

Forme en T

Type de fixation

Écrou de couplage

Nombre de broches

4+FE

Code

L

Résistance d'isolement

≥10^8 Ohm

Cycles d'accouplement

100

Température ambiante (fonctionnement)*

-30° C à +90° C, avis de déclassement

Modèle standard

IEC 61076-2-111

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

noir

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FPM/FKM

Données du câble

Température ambiante (installation fixe)

-30° C à +90° C

Données techniques côté 2

Sous-famille de produit, côté 2

Alimentation M12

Type de contact/genre, côté 2

femelle, M12

Nombre de broches, côté 2

4+FE

Codage​​​​​​​, côté 2

L

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Dépôt par contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PA

Couleur du porteur de contact, côté 2

noir

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Données techniques côté 3

Codage​​​​​​​, côté 3

L

Matériau de base de contact, côté 3

CuZn

Couleur du porteur de contact, côté 3

noir

Matériau du porteur de contact, côté 3

PA

Dépôt par contact, côté 3

Cu/Au

Nombre de broches, côté 3

4+FE

Degré de protection / indice IP (CEI 60529), Côté 3

IP65, IP67, IP68

Courant nominal*, côté 3

16 A

Tension nominale, côté 3

63 VDC

Type de contact/genre, côté 3

femelle, M12

Données techniques côté 4

Sous-famille de produit, côté 4

Alimentation M12

Degré de protection / indice IP (CEI 60529), Côté 4

IP65, IP67, IP68

Courant nominal*, côté 4

16 A

Autorisations

Fichier UL

E497237

UL

cULus

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

oui

Notes

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Références des pièces
Article n° Description de l'élément
33728 MPS-TU-RST5L-2RKT 5L