ELWIKA 5012 PG9
Connecteur M12 avec assemblage sur site : femelle, coudé, 5 broches, code A, non blindé, boîtier noir, type de vis, 50 V AC / 60 V DC
Connecteur M12 avec assemblage sur site : femelle, coudé, 5 broches, code A, non blindé, boîtier noir, type de vis, 50 V AC / 60 V DC
Spécifications
Matériaux
Circuit
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues