GSP 311

Connecteur de vanne DIN, Type A, Réceptacle, 3 + masse, PG11, Montage du port, Boîtier noir, sans circuit, 400 V CA/CC, 16 A

...
GSP - 175301-803 (DIN 43650), Type A, Mâle, 18 mm, Boîtier noir, 3+masse (Terre de protection). Contacts à souder, 400 V CA/CC, 16A, PG11 Manchon fileté
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Sous famille de produits

GSP

Type de connecteur

Réceptacle

Sous-type de connecteur

Réceptacle circulaire avec filetage de connexion et contacts à souder

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

3+PE

Code

A

Blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

400 V CA/CC

Courant nominal*

16 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Soudage

Section transversale du conducteur

0,08 - 1,5 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C - +125° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Modèle standard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériaux

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

noir

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du joint torique

NBR

Autorisations

VDE

oui

SEV

oui

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

oui

Notes

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Références des pièces
Article n° Description de l'élément Emballage
931297001 GSP 311-S S - Emballage en vrac, 200 pièces par carton, non monté
23522 GSP 311-U U - Emballage individuel, 50 pièces par carton, non monté