GSP 316
Connecteur de vanne DIN, Type A, Réceptacle, 3 + masse, PG16, Montage du port, Boîtier noir, sans circuit, 400 V CA/CC, 16 A
GSP - 175301-803 (DIN 43650), Type A, Mâle, 18 mm, Boîtier noir, 3+masse (Terre de protection). Contacts à souder, 400 V CA/CC, 16A, PG16 Manchon fileté
Spécifications
Matériaux
Autorisations
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits